Pour le transport par grue des coffrets électriques, avec tôle de renforcement à intercaler.
- Numéro d'article:
- AX 2509010
- Description produit
- Pour le transport par grue des armoires électriques, avec tôle de renforcement à intercaler.
- Composition de la livraison
- Anneaux de transport
Tôle de renfort - Dimensions
- Filetage: M12
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 12
- Convient à
- Type de coffret: AX
AE - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,62 kg
- Poids brut
- 0,66 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177938298
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Description produit
- AX Anneaux de transport
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Info sheet