Serrure à came à panneton double en fonte de zinc
- Numéro d'article:
- SZ 2520000
- Matériau
- Fonte de zinc
- Finition
- Nickelé
- Composition de la livraison
- Livraison sans clé
- Remarque concernant la référence
- Remplacement possible par des dispositifs de verrouillage, modèle C
- Verrouillage
- Serrure à clé: Dispositif de verrouillage à panneton double
- Convient au type d'enveloppe
- AE en acier inoxydable avec verrouillage
- Base AE avec verrouillage en acier inoxydable
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,05 kg
- Poids brut
- 0,079 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83016000
- EAN
- 4028177026032
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- Serrure panneton double
- Déclarations
- RoHS/REACH Additional Information
- Documentations
- Info sheet