Serrure à clé

Numéro d'article: SZ 2522000

Autres dispositifs de verrouillage comme p. ex. triangle, carré, tournevis, Daimler, Fiat, panneton double.

Numéro d'article:
SZ 2522000
Modèle
C
Matériau
Fonte de zinc
Longueur
41 mm
Verrouillage
Serrure à clé: Dispositif Daimler
Convient au type d'enveloppe
Coffrets AE avec verrouillage en acier inoxydable
Base AE avec verrouillage en acier inoxydable
Pupitre monobloc - couvercle de pupitre en acier inoxydable
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,029 kg
Poids brut
0,03 kg
Numéro du tarif douanier
83016000
EAN
4028177026131
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Description produit
Verrouillage Daimler-Benz