Serrures à came

Numéro d'article: SZ 2525000

Serrures de sécurité pour verrouillage par came avec clé N° 3524 E

Numéro d'article:
SZ 2525000
Modèle
C
Matériau
Fonte de zinc
Composition de la livraison
Avec 2 clés
Longueur
28,3 mm
Verrouillage
Serrure à clé: avec cylindre de sécurité pour clé N° 3524 E
Convient au type d'enveloppe
AE avec serrure à came en acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Pupitre monobloc - couvercle de pupitre en acier inoxydable
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,036 kg
Poids brut
0,037 kg
Numéro du tarif douanier
83016000
EAN
4028177026193
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Description produit
Barillet avec clés 3524E