Serrure à clé

Numéro d'article: SZ 2526000

Autres dispositifs de verrouillage comme p. ex. triangle, carré, tournevis, Daimler, Fiat, panneton double.

Numéro d'article:
SZ 2526000
Modèle
C
Matériau
Fonte de zinc
Longueur
41 mm
Verrouillage
Serrure à clé: Carré de 8 mm
Convient au type d'enveloppe
Coffrets AE avec verrouillage en acier inoxydable
Base AE avec verrouillage en acier inoxydable
Pupitre monobloc - couvercle de pupitre en acier inoxydable
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,025 kg
Poids brut
0,03 kg
Numéro du tarif douanier
83016000
EAN
4028177026575
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Description produit
Verrouillage carré de 8mm
Documentations
Info sheet