Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec serrure de sécurité.
- Numéro d'article:
- SZ 2535000
- Modèle
- C
- Matériau
- Fonte de zinc
- Composition de la livraison
- Joint inclus
Avec 2 clés - Remarque concernant la référence
- Ne convient pas pour AE 1018.600
- Verrouillage
- Serrure à clé: avec cylindre de sécurité pour clé N° 3524 E
- Convient au type d'enveloppe
- Coffrets AE avec verrouillage en acier inoxydable
- Base AE avec verrouillage en acier inoxydable
- Pupitre monobloc - couvercle de pupitre en acier inoxydable
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,13 kg
- Poids brut
- 0,14 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177026933
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- Poignée de sécurité 3524E
- Documentations
- Info sheet