Poignée en T

Numéro d'article: SZ 2536000

Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard sans serrure.

Numéro d'article:
SZ 2536000
Modèle
C
Matériau
Fonte de zinc
Composition de la livraison
Joint inclus
Remarque concernant la référence
Ne convient pas pour AE 1018.600
Verrouillage
Serrure à clé: Sans cylindre de sécurité
Convient au type d'enveloppe
AE avec serrure à came en acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Pupitre monobloc - couvercle de pupitre en acier inoxydable
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,08 kg
Poids brut
0,085 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177027145
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
Poignée sans serrure
Documentations
Info sheet