Mini-poignée Confort

Numéro d'article: AX 2537300

La poignée doit être pivotée pour permettre l'ouverture.

Numéro d'article:
AX 2537300
Modèle
Pour cadenas et dispositifs de verrouillage et serrures semi-cylindriques
Description produit
La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture. Pour le montage de serrures semi-cylindriques et dispositifs de verrouillage (selon la norme DIN 18 252). Modèle ASSA et KESO/KABA pour serrure semi-cylindrique.
Matériau
Fonte de zinc
Plastique
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle A, le montage de serrures semi-cylindriques d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (conformément à la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm
Convient au type d'enveloppe
AX avec verrouillage à came en tôle d'acier
AX IT avec serrure à came
Coffret électrique KX
Porte partielle VX
Pupitre monobloc CX
Partie supérieure de pupitre CX
Partie centrale de pupitre CX
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,32 kg
Poids brut
0,324 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177938366
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Description produit
AX Mini-poignée Confort, pour coffrets AX et KX avec serrure à came, pour cadenas et dispositifs de verrouillage, ou serrures semi-cylindriques
Homologations
DNV
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation