Mini-poignée Confort

Numéro d'article: AX 2537400

La poignée doit être pivotée pour permettre l'ouverture.

Numéro d'article:
AX 2537400
Modèle
Pour système de fermeture ASSA
Description produit
La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture. Pour le montage de serrures semi-cylindriques et dispositifs de verrouillage (selon la norme DIN 18 252). Modèle ASSA et KESO/KABA pour serrure semi-cylindrique.
Matériau
Fonte de zinc
Plastique
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Pour serrure demi-cylindre ovale ASSA jusqu'à une longueur totale de 26,9 mm
Convient au type d'enveloppe
AX avec verrouillage à came en tôle d'acier
AX IT avec serrure à came
Coffret électrique KX
Porte partielle VX
Pupitre monobloc CX
Partie supérieure de pupitre CX
Partie centrale de pupitre CX
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,2 kg
Poids brut
0,278 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177938373
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Description produit
AX Mini-poignée Confort, pour coffrets AX et KX avec serrure à came, pour système de fermeture ASSA
Documentations
Info sheet
Notice d'utilisation