La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture de la porte. Modèle KESO/KABA pour serrure semi-cylindrique.
- Numéro d'article:
- AX 2537500
- Modèle
- pour système de fermeture KESO / KABA
- Description produit
- La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture. Pour le montage de serrures semi-cylindriques et dispositifs de verrouillage (selon la norme DIN 18 252). Modèle ASSA et KESO/KABA pour serrure semi-cylindrique.
- Matériau
- Fonte de zinc
Plastique - Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Pour serrure demi-cylindre KESO/KABA jusqu'à une longueur totale de 42,5 mm et un Ø de 22 mm
- Convient au type d'enveloppe
- AX avec verrouillage à came en tôle d'acier
- AX IT avec serrure à came
- Coffret électrique KX
- Porte partielle VX
- Pupitre monobloc CX
- Partie supérieure de pupitre CX
- Partie centrale de pupitre CX
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,26 kg
- Poids brut
- 0,268 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177938380
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
- AX Mini-poignée Confort, pour coffrets AX et KX avec serrure à came, pour système de fermeture KESO / KABA
- Documentations
- Info sheet
- Notice d'utilisation