Serrure à came

Numéro d'article: SZ 2540500

Serrure à came en polyamide chargé de fibres de verre avec serrure E1

Numéro d'article:
SZ 2540500
Matériau
Polyamide chargé de fibre de verre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Livraison sans clé
Remarque concernant la référence
Mise en œuvre uniquement dans l'environnement Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
Verrouillage
Serrure à clé: avec serrure de sécurité, clé E1
Convient au type d'enveloppe
AE avec verrouillage
Base AE avec verrouillage
Coffret mural AE avec verrouillage
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,098 kg
Poids brut
0,109 kg
Numéro du tarif douanier
83016000
EAN
4028177460904
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
Dispositifs de serrures E1
Documentations
Info sheet