Pour l'aération par convection, montage ultérieur aisé à l'aide de 4 vis.
- Numéro d'article:
- SK 2541235
- Description produit
- Pour l'aération par convection, montage ultérieur aisé à l'aide de 4 vis.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 160 mm
Hauteur: 110 mm
Profondeur: 8 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,752 kg
- Poids brut
- 0,9 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177165250
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Description produit
- Ouïes d'aération