Ouïes d'aération

Numéro d'article: SK 2543235

Pour l'aération par convection, montage ultérieur aisé à l'aide de 4 vis.

Numéro d'article:
SK 2543235
Description produit
Pour l'aération par convection, montage ultérieur aisé à l'aide de 4 vis.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 330 mm
Hauteur: 110 mm
Profondeur: 8 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,568 kg
Poids brut
1,842 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177165274
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Description produit
Ouïes d'aération
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés