Clés pour armoires électriques

Numéro d'article: SZ 2548000

Pour les dispositifs de verrouillage (chaque armoire est livrée avec une clé à panneton double).

Numéro d'article:
SZ 2548000
Modèle
Carré de 8 mm
Description produit
Pour dispositifs de verrouillage
Remarque
Les boîtiers de jonctions, coffrets et armoires électriques HD sont livrés d'origine avec une clé de ce type.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,04 kg
Poids brut
0,048 kg
Numéro du tarif douanier
83017000
EAN
4028177027558
ETIM 9
EC000175
ETIM 8
EC000175
ECLASS 8.0
27409215
Description produit
SZ Clé pour armoires électriques, carré de 8 mm