Pour fixer les tresses de masse et les rubans plats de mise à la masse sur :
- Numéro d'article:
- SZ 2559000
- Description produit
- Pour fixer les tresses de masse et les rubans plats de mise à la masse sur :
- Possibilités de montage
- Sur les profilés horizontaux et verticaux de l'armoire VX
- Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
- Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
- Sur les rails de montage 23 x 64 mm
- Sur les rails de montage 23 x 64 mm
- Sur les rails PS
- Plaques passe-câbles
- Remarque
- Des écrous cage ou des écrous à emmanchement sont nécessaires pour le montage sur les profilés horizontaux des armoires TS, SE
- Dimensions
- Filetage: M8
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,24 kg
- Poids brut
- 0,297 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177027770
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Matériel de fixation pour perforations, taille : M8
- Documentations
- Info sheet