Plaques passe-câbles modulaires en plastique avec empreinte métrique préestampée pour AX

Numéro d'article: SZ 2563200

Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de câbles modulaire.

Numéro d'article:
SZ 2563200
Description produit
Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de câbles modulaire.
Matériau
Matière plastique selon UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 découpe rectangulaire accueille 10 éléments d'étanchéité, petit format
Number of rectangular cutouts
4
Remarque
L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
Nombre d'empreintes métriques préestampées
4 x M12
3 x M16
5 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40
Dimensions
Largeur: 447 mm
Profondeur: 149 mm
Convient à
Type de coffret: AX
Plaque passe-câbles
Taille: 3
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...80 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66 sous réserve de montage approprié
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,42 kg
Poids brut
0,48 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177938410
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
SZ Plaques passe-câbles en plastique pour coffrets AX, pour passage de câbles modulaire, préestampées, LP: 447x149 mm, pour plaques passe-câbles taille 3
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation