Pour introduire des câbles avec fiche lorsque la plaque passe-câbles est déjà montée sur le coffret. La plaque passe-câbles en plusieurs parties peut être étanchéifiée grâce à des plaques coulissantes avec joint de compression élastique.
- Numéro d'article:
- SZ 2565400
- Description produit
- Pour introduire des câbles avec fiche lorsque la plaque passe-câbles est déjà montée sur le coffret. La plaque passe-câbles en plusieurs parties peut être étanchéifiée grâce à des plaques coulissantes avec joint de compression élastique.
- Matériau
- Plaque passe-câbles : tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Dimensions
- Largeur: 301 mm
Profondeur: 221 mm - Convient à
- Type de coffret: AX
- Plaque passe-câbles
- Taille: 5
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,31 kg
- Poids brut
- 1,34 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73079100
- EAN
- 4028177944602
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- SZ Plaque passe-câbles métallique pour coffrets AX, avec joint de compression en caoutchouc, LP: 301x221 mm, pour plaque passe-câbles taille 5
- Documentations
- Info sheet