Plaque passe-câbles en deux parties avec joint de compression élastique pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: SZ 2566450

La plaque passe-câbles en plusieurs parties permet un montage aisé sur le coffret et offre diverses possibilités d'intégration. Pour l'introduction aisée dans le coffret de câbles avec ou sans connecteurs. Les perçages spéciaux dans la plaque passe-câbles assurent une équipotentialité automatique lors du vissage. Les boulons, bornes ou câbles de mise à la masse ne sont plus requis.

Numéro d'article:
SZ 2566450
Modèle
en deux parties
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
2 UE sont requises pour l'intégration dans une largeur d'armoire >760 mm
Dimensions
Largeur: 401 mm
Profondeur: 221 mm
Convient à
Type de coffret: AX
Pour référence(s)
1110.000
1114.000
1130.000
1213.000
1350.000
1115.000
1214.000
Plaque passe-câbles
Taille: 6
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,3 kg
Poids brut
1,36 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73079100
EAN
4028177973138
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
SZ Plaque passe-câbles métallique en deux parties pour coffrets électriques AX avec joint de compression élastique, L401xP221 mm, pour plaques passe taille 6
Documentations
Notice d'utilisation