Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de câbles modulaire.
- Numéro d'article:
- SZ 2567200
- Description produit
- Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de câbles modulaire.
- Matériau
- Matière plastique selon UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 découpe rectangulaire accueille 10 éléments d'étanchéité, petit format
- Number of rectangular cutouts
- 6
- Remarque
- L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
- Nombre d'empreintes métriques préestampées
- 4 x M12
5 x M16
5 x M20
4 x M25
3 x M32
1 x M40
1 x M50 - Dimensions
- Largeur: 436 mm
Profondeur: 221 mm - Convient à
- Type de coffret: AX
- Plaque passe-câbles
- Taille: 7
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...80 °C
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66 sous réserve de montage approprié
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 12
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,58 kg
- Poids brut
- 0,601 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177938458
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- SZ Plaques passe-câbles en plastique pour coffrets AX, pour passage de câbles modulaire, préestampées, LP: 436x221 mm, pour plaques passe-câbles taille 7
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Info sheet
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation