Matériel de fixation pour tresses de masse et rubans plats de mise à la masse

Numéro d'article: SZ 2570000

Pour fixer les tresses de masse et les rubans plats de mise à la masse sur :

Numéro d'article:
SZ 2570000
Description produit
Pour fixer les tresses de masse et les rubans plats de mise à la masse sur :
Possibilités de montage
Sur les profilés horizontaux et verticaux de l'armoire VX
Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
Sur les rails de montage 23 x 64 mm
Sur les rails de montage 23 x 64 mm
Sur les rails PS
Plaques passe-câbles
Remarque
Des écrous cage ou des écrous à emmanchement sont nécessaires pour le montage sur les profilés horizontaux des armoires TS, SE
Dimensions
Filetage: M6
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,1 kg
Poids brut
0,13 kg
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177027992
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Matériel de fixation pour perforations, taille : M6