Platine de mise à la masse

Numéro d'article: SZ 2570500

Pour le montage dans Comfort-Panel, Optipanel, VX, TS, VX SE, PC.

Numéro d'article:
SZ 2570500
Description produit
Le câble de terre se visse sur le goujon fileté central. Des fiches plates de 6,3 mm permettent d'assurer la mise à la masse de huit composants (max.).
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: Confort-Panel
Optipanel
TS
VX SE
PC
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,038 kg
Poids brut
0,053 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177388253
ETIM 9
EC002623
ETIM 8
EC002623
ECLASS 8.0
27189264
Description produit
Plaque de mise à la masse
Documentations
Info sheet