Serrures de sécurité pour verrouillage par came avec clé N° 3524 E
- Numéro d'article:
- SZ 2571000
- Modèle
- B
- Matériau
- Fonte de zinc
- Composition de la livraison
- Avec 2 clés
- Longueur
- 28,3 mm
- Verrouillage
- Serrure à clé: avec cylindre de sécurité pour clé N° 3524 E
- Convient au type d'enveloppe
- AE avec verrouillage
- EB
- BG
- IW
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,034 kg
- Poids brut
- 0,038 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83016000
- EAN
- 4028177028012
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Description produit
- Dispositif de sécurité N° 3