Poignée en T

Numéro d'article: SZ 2572000

Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard sans serrure.

Numéro d'article:
SZ 2572000
Modèle
B
Matériau
Fonte de zinc
Composition de la livraison
Joint inclus
Verrouillage
Serrure à clé: Sans cylindre de sécurité
Convient au type d'enveloppe
EB
BG avec verrouillage
AE avec verrouillage
Base AE avec verrouillage
Coffret mural AE avec verrouillage
Partie centrale et supérieure TP
Pupitre monobloc TP couvercle de pupitre
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,08 kg
Poids brut
0,083 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177028210
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
Poignée en T sans clé
Documentations
Info sheet