Joint de compression élastique

Numéro d'article: SZ 2573000

Pour l'étanchéité de l'introduction des câbles entre les tôles de fond, particulièrement adaptés pour des sections de câbles identiques.

Numéro d'article:
SZ 2573000
Description produit
Pour étanchéifier le passage de câbles entre les plaques passe-câbles. Convient particulièrement aux câbles de sections identiques.
Matériau
Mousse de polyuréthane
Section : 30 x 30 mm
Longueur
3 m
Convient à
Type de coffret: VX
Type de coffret: TS
Type de coffret: TP
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55 sous réserve de montage approprié
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,11 kg
Poids brut
0,133 kg
Numéro du tarif douanier
40169997
EAN
4028177028234
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Joint de compression élastique, longueur : 3000 mm