Défoncer les perforations pour les presse-étoupes simplement avec un tournevis.
- Numéro d'article:
- AX 2575100
- Description produit
- Défoncer les perforations pour les presse-étoupes simplement avec un tournevis.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
- Nombre d'empreintes métriques préestampées
- 2 x M12
10 x M16
8 x M20
10 x M25
2 x M32
4 x M40 - Dimensions
- Largeur: 301 mm
Profondeur: 221 mm - Convient à
- Type de coffret: AX
- Plaque passe-câbles
- Taille: 5
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66 sous réserve de montage approprié
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 12K
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,795 kg
- Poids brut
- 0,806 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73079100
- EAN
- 4028177925106
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- SZ Plaque passe-câbles métallique pour coffrets AX, avec empreinte préestampée métrique, LP : 301x221 mm, pour plaque passe-câbles taille 5
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA