Plaque passe-câbles métallique avec empreinte métrique préestampée pour AX

Numéro d'article: AX 2576100

Défoncer les perforations pour les presse-étoupes simplement avec un tournevis.

Numéro d'article:
AX 2576100
Description produit
Défoncer les perforations pour les presse-étoupes simplement avec un tournevis.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Remarque
L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
Nombre d'empreintes métriques préestampées
2 x M12
10 x M16
8 x M20
18 x M25
4 x M32
4 x M40
Dimensions
Largeur: 401 mm
Profondeur: 221 mm
Convient à
Type de coffret: AX
Plaque passe-câbles
Taille: 6
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66 sous réserve de montage approprié
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12K
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,07 kg
Poids brut
1,073 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73079100
EAN
4028177925281
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
SZ Plaque passe-câbles métallique pour coffrets AX, avec empreinte préestampée métrique, LP : 401x221 mm, pour plaque passe-câbles taille 6
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires