Les éléments d'étanchéité fendus associés aux inserts assurent une introduction personnalisée des câbles même avec fiche.
- Numéro d'article:
- AX 2580120
- Modèle
- Élément d'étanchéité grand format
- Description produit
- Les éléments d'étanchéité fendus associés aux inserts assurent une introduction personnalisée des câbles même avec fiche.
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 7035
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 12
- Type 4X utilisation en intérieur uniquement
- Pour diamètre de câble
- 20 mm
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,145 kg
- Numéro du tarif douanier
- 40082900
- EAN
- 4028177939806
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- SZ Éléments d'étanchéité, pour passage de câbles modulaire, grand format, pour diamètre de câbles 20 mm
- Homologations
- UR + C-UR (recognized)