Fixation pour poteaux pour coffrets et boîtiers muraux AX, KX, AX en polyester, AX IT, CS

Numéro d'article: AX 2584100

Pour une fixation fiable et aisée sur des poteaux ronds ou rectangulaires.

Numéro d'article:
AX 2584100
Description produit
Pour une fixation fiable et aisée sur des poteaux ronds ou rectangulaires.
Caractéristiques techniques
Pour diamètre du poteau : Ø de 40 à 170 mm
Pour section du poteau : ◻ de 50 à 150 mm
Matériau
Rails profilés, profilé de serrage : tôle d'acier
Bande de serrage : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Montant, profilé de serrage : passivé par galvanisation au zinc-nickel
Composition de la livraison
2 rails profilés de longueur 600 mm
4 profilés de serrage
2 bandes de serrage
4 équerres de serrage
4 vis M10 auto-taraudeuses pour le montage sur le coffret
Remarque
Convient uniquement aux habillages jusqu'à une largeur de 600 mm.
Convient à
Type de coffret: AX
KX
Coffrets AX en polyester
AX IT
Coffret mural CS
Habillage pour l'implantation en extérieur AX
AE
KL
EB
Coffrets muraux AX en 3 parties
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,88 kg
Poids brut
1,96 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177940598
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
AX Fixation pour poteaux
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation