Goulotte de câbles

Numéro d'article: SZ 2589000

Pour le guidage des câbles en toute sécurité p. ex. de l'armoire électrique ou de la plaque de montage à la porte.

Numéro d'article:
SZ 2589000
Description produit
Pour le guidage fiable des câbles p. ex. de l'armoire électrique ou de la plaque de montage à la porte. Possibilité de fixation des colliers de frettage usuels sur le support de goulotte, ce qui permet de fixer les câbles à l’entrée et à la sortie de la goulotte.
Matériau
Polyéthylène
Composition de la livraison
1 rouleau = 25 m
Diamètre interne
29 mm
Dimensions
Longueur: 25 m
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,5 kg
Poids brut
2,7 kg
Numéro du tarif douanier
39173200
EAN
4028177028845
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
SZ Goulotte de câbles, ø 29 mm, longueur : 25 m