Pupitres monobloc Acier inoxydable

Numéro d'article: TP 2683600

Pupitres monobloc en acier inoxydable AISI 304 (1.4301), unité prête pour le montage avec un indice de protection élevé IP 55 en quatre largeurs différentes. Maniement aisé grâce à la béquille de couvercle à enclenchement automatique. Dispositif de verrouillage interchangeable. Introduction aisée des câbles grâce aux plaques passe-câbles en plusieurs parties.

Numéro d'article:
TP 2683600
Matériau
Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm
Porte simple ou double et couvercle du pupitre : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Armoire, porte, couvercle du pupitre et plaques passe-câbles : brossé, grain 400
Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison
Enveloppe monobloc à l'arrière et sur les côtés
Porte simple ou double à l'avant, avec fermeture à crémone
Couvercle du pupitre avec béquille pour couvercle et serrure scellée dans l'armoire
Serrures à panneton double
Plaques passe-câbles en plusieurs parties
Plaque de montage
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 960 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
530 mm x 780 mm
Profondeur en haut
480 mm
Profondeur en bas
400 mm
Nombre de portes
1
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 960 mm
Profondeur en haut: 480 mm
Profondeur en bas: 400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
47,85 kg
Poids brut
52 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177031319
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Description produit
TP Pupitre monobloc, L600xH960xP400/P2 : 480 mm en acier inoxydable 304 (1.4301)
Homologations
TÜV
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Plans détaillés