Pupitres monobloc en acier inoxydable AISI 304 (1.4301), unité prête pour le montage avec un indice de protection élevé IP 55 en quatre largeurs différentes. Maniement aisé grâce à la béquille de couvercle à enclenchement automatique. Dispositif de verrouillage interchangeable. Introduction aisée des câbles grâce aux plaques passe-câbles en plusieurs parties.
- Numéro d'article:
- TP 2684600
- Matériau
- Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm
Porte simple ou double et couvercle du pupitre : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm - Finition
- Armoire, porte, couvercle du pupitre et plaques passe-câbles : brossé, grain 400
Plaque de montage : zinguée - Composition de la livraison
- Enveloppe monobloc à l'arrière et sur les côtés
Porte simple ou double à l'avant, avec fermeture à crémone
Couvercle du pupitre avec béquille pour couvercle et serrure scellée dans l'armoire
Serrures à panneton double
Plaques passe-câbles en plusieurs parties
Plaque de montage - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 960 mm - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 730 mm x 780 mm
- Profondeur en haut
- 480 mm
- Profondeur en bas
- 400 mm
- Nombre de portes
- 1
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 960 mm
Profondeur en haut: 480 mm
Profondeur en bas: 400 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 60 kg
- Poids brut
- 65,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177031357
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Description produit
- TP Pupitre monobloc, L800xH960xP400/P2 : 480 mm en acier inoxydable 304 (1.4301)
- Documentations
- Notice d'utilisation
- White Paper