Pupitres universels TP

Référence: TP 2694500

Pupitres universels TP, robustesse élevée et indice de protection IP 55 grâce à son corps monobloc. Configuration flexible de la face avant, avec tiroirs ou pupitre en saillie au choix. Accessibilité aisée grâce aux portes séparées. Dispositif de verrouillage interchangeable.

Référence:
TP 2694500
Modèle
Avec porte avant courte
Modification de produit
Le pupitre universel bénéficie de la nouvelle plaque de montage de l'armoire électrique juxtaposée VX25.
Matériau
Armoire, plaques passe-câbles : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec porte(s)
Plaque de montage
Plaques passe-câbles
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.300 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
499 mm x 1.196 mm
Profondeur en haut
417,5 mm
Profondeur en bas
500 mm
Code IK
IK08
Remarque
Pour pupitre universel avec porte avant courte : le pupitre en avant-corps est à monter pour conserver l'indice de protection.
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Matériau de base
Tôle d'acier
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.300 mm
Profondeur en haut: 417,5 mm
Profondeur en bas: 500 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
72,2 kg
Poids brut
76 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177031487
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Description produit
Pupitre universel
Homologations
TÜV
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés