Fenêtres pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Numéro d'article: FT 2735500

Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides et contre l'accès non autorisé.

Numéro d'article:
FT 2735500
Modèle
Profilé de 30 mm
Description produit
Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides ainsi que contre l'accès non autorisé.
Matériau
Profilé en aluminium extrudé avec pièces angulaires en fonte de zinc et une vitre en verre sécurit trempé.
Finition
Cadre de base : revêtement poudre RAL 7035
Profilés avec charnières et serrure : anodisée, incolore
Value base frame
Avec vitre en verre sécurit trempé : résistance élevée contre les solvants et les rayures, antistatique, risque de blessure faible en cas de cassure.
Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page ) ou contre une poignée Ergoform-S (sauf H = 270 mm)
Charnière à angle d'ouverture 180°, facile à accrocher.
Value base frame
Facile à visser sur la porte grâce à ses dimensions adaptées (le châssis tubulaire de porte peut servir de gabarit de perçage).
Réglage aisé en hauteur.
Renforce la découpe de la porte.
Recouvre l'arête de coupe.
La saleté ne stagne pas sur le joint, la vitre ne peut pas être démontée, aucune saleté ne tombe lors de l'ouverture et aucun liquide ne coule derrière la vitre.
Hauteur du profilé de l'ossature 30 mm ou 60 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 54
Remarque
Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page ) ou contre une poignée Ergoform-S (sauf H = 270 mm)
Ne convient pas à l'implantation en extérieur
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
Largeur: = 600 mm
Dimensions
Largeur: 500 mm
Hauteur: 270 mm
Profondeur: 47 mm
Surface visible
Largeur de fenêtre vitrée: 363 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 198 mm
Profondeur de construction pour composants (max.)
33 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,016 kg
Poids brut
3,22 kg
Numéro du tarif douanier
76101000
EAN
4028177476288
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Description produit
FT Fenêtre, pour armoires électriques VX, TS, VX SE, profilé de 30 mm, L500xH270xP47 mm
Certificats
Indice de protection
Documentations
Notice d'utilisation