Tableau de commande pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: AX 2743010

Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces. Cadre avec assemblage interne par pièces d'angle, plaque d'aluminium de 3 mm fixée de l'intérieur.

Numéro d'article:
AX 2743010
Description produit
Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces. Cadre avec assemblage interne par pièces d'angle, plaque d'aluminium de 3 mm fixée de l'intérieur.
Matériau
Aluminium, anodisé incolore
Composition de la livraison
Cadre en aluminium
Tableau
Charnières
Supports
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 54
Pour référence(s)
1008.000
1038.000
1338.000
Remarque
Pour le montage à la place de la porte, la fermeture à verrouillage est nécessaire
Convient à
Type de coffret: AX
Largeur: = 380 mm
Hauteur: = 600 mm
Dimensions
Largeur: 377 mm
Hauteur: 597 mm
Profondeur: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Largeur: 323 mm
Hauteur: 543 mm
Surface disponible pour l'équipement
Largeur: 307 mm
Hauteur: 527 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,22 kg
Poids brut
3,44 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177938533
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
FT Tableau de commande, LHP : 377x597x36 mm, pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation