Tableau de commande pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: AX 2744010

Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces. Cadre avec assemblage interne par pièces d'angle, plaque d'aluminium de 3 mm fixée de l'intérieur.

Numéro d'article:
AX 2744010
Description produit
Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces. Cadre avec assemblage interne par pièces d'angle, plaque d'aluminium de 3 mm fixée de l'intérieur.
Matériau
Aluminium, anodisé incolore
Composition de la livraison
Cadre en aluminium
Tableau
Charnières
Supports
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 54
Pour référence(s)
1009.000
1039.000
1339.000
Remarque
Pour le montage à la place de la porte, la fermeture à verrouillage est nécessaire
Convient à
Type de coffret: AX
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 380 mm
Dimensions
Largeur: 597 mm
Hauteur: 377 mm
Profondeur: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Largeur: 543 mm
Hauteur: 323 mm
Surface disponible pour l'équipement
Largeur: 527 mm
Hauteur: 307 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,131 kg
Poids brut
3,331 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177938540
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
FT Tableau de commande, LHP : 597x377x36 mm, pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation