Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces. Cadre avec assemblage interne par pièces d'angle, plaque d'aluminium de 3 mm fixée de l'intérieur.
- Numéro d'article:
- AX 2745010
- Description produit
- Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces. Cadre avec assemblage interne par pièces d'angle, plaque d'aluminium de 3 mm fixée de l'intérieur.
- Matériau
- Aluminium, anodisé incolore
- Composition de la livraison
- Cadre en aluminium
Tableau
Charnières
Supports - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54
- Pour référence(s)
- 1007.000
- 1013.000
- 1050.000
- 1350.000
- Remarque
- Pour le montage à la place de la porte, la fermeture à verrouillage est nécessaire
- Convient à
- Type de coffret: AX
Largeur: = 500 mm
Hauteur: = 500 mm - Dimensions
- Largeur: 497 mm
Hauteur: 497 mm
Profondeur: 36 mm - Dimensions of aluminium plate
- Largeur: 443 mm
Hauteur: 443 mm - Surface disponible pour l'équipement
- Largeur: 427 mm
Hauteur: 427 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,343 kg
- Poids brut
- 3,543 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177938557
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- FT Tableau de commande, LHP : 497x497x36 mm, pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces
- Documentations
- Info sheet
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation