Fenêtres vitrées pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: FT 2761010

Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.

Numéro d'article:
FT 2761010
Modèle
Profilé de 60 mm
Description produit
Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.
Matériau
Cadre : aluminium anodisé incolore
Vitre : verre acrylique
Composition de la livraison
Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 54
Pour référence(s)
1010.000
1054.000
1060.000
1360.000
Convient à
Type de coffret: AX
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 600 mm
Dimensions
Largeur: 597 mm
Hauteur: 597 mm
Profondeur: 62 mm
Surface visible
Largeur de fenêtre vitrée: 537 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 537 mm
Profondeur de construction pour composants (max.)
58 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,061 kg
Poids brut
4,18 kg
Numéro du tarif douanier
76101000
EAN
4028177938588
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
FT Fenêtre vitrée, LHP : 597x597x62 mm, pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces
Documentations
Notice d'utilisation