Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.
- Numéro d'article:
- FT 2763010
- Modèle
- Profilé de 60 mm
- Description produit
- Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.
- Matériau
- Cadre : aluminium anodisé incolore
Vitre : verre acrylique - Composition de la livraison
- Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54
- Pour référence(s)
- 1050.000
- 1350.000
- 1007.000
- Convient à
- Type de coffret: AX
Largeur: = 500 mm
Hauteur: = 500 mm - Dimensions
- Largeur: 497 mm
Hauteur: 497 mm
Profondeur: 62 mm - Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 437 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 437 mm - Profondeur de construction pour composants (max.)
- 58 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,44 kg
- Poids brut
- 3,46 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76101000
- EAN
- 4028177938601
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- FT Fenêtre vitrée, LHP : 497x497x62 mm, pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces
- Documentations
- Notice d'utilisation