Pour le montage sur des surfaces planes. Un vérin à gaz sous pression maintient la fenêtre vitrée en position ouverte (soit vers le haut, soit latéralement). Lorsque la fenêtre est fermée, le vérin à gaz sous pression disparaît dans le profilé de l'ossature.
- Numéro d'article:
- FT 2772000
- Description produit
- Pour le montage sur des surfaces planes. Un vérin à gaz sous pression maintient la fenêtre vitrée en position ouverte (soit vers le haut, soit latéralement). Lorsque la fenêtre est fermée, le vérin à gaz sous pression disparaît dans le profilé de l'ossature.
- Pour référence(s)
- 27XX.010
- 27XX.000
- Possibilités de montage
- Pour le montage sur des surfaces planes
- Suitable for
- Tableau de commande AX et AE
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,24 kg
- Poids brut
- 0,286 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177032194
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
- Vérin de blocage fenêtre
- Documentations
- Notice d'utilisation