Pour la protection des organes de commande et de signalisation au standard 19" ou aux dimensions métriques.
- Numéro d'article:
- FT 2784000
- Modèle
- Métrique
- Description produit
- Poignée en plastique et serrure N° 3524 E incluses.
- Matériau
- Cadre : profilé aluminium extrudé avec pièces d'angle en fonte
Vitre : verre acrylique fumé - Composition de la livraison
- Avec charnières et matériel de fixation.
Avec serrure de sécurité N° 3524 E - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54
- Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 47,5 mm - Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 360 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 179,5 mm - Profondeur de construction pour composants (max.)
- 43 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,3 kg
- Poids brut
- 1,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39205100
- EAN
- 4028177032279
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Description produit
- Capot métrique en verre acrylique
- Documentations
- Notice d'utilisation