Capot en verre acrylique

Numéro d'article: FT 2785000

Pour la protection des organes de commande et de signalisation au standard 19" ou aux dimensions métriques.

Numéro d'article:
FT 2785000
Modèle
Métrique
Description produit
Poignée en plastique et serrure N° 3524 E incluses.
Matériau
Cadre : profilé aluminium extrudé avec pièces d'angle en fonte
Vitre : verre acrylique fumé
Composition de la livraison
Avec charnières et matériel de fixation.
Avec serrure de sécurité N° 3524 E
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 54
Dimensions
Largeur: 400 mm
Hauteur: 400 mm
Profondeur: 47,5 mm
Surface visible
Largeur de fenêtre vitrée: 360 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 379,5 mm
Profondeur de construction pour composants (max.)
43 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,977 kg
Poids brut
2,18 kg
Numéro du tarif douanier
39205100
EAN
4028177032293
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Description produit
Capot métrique en verre acrylique
Documentations
Notice d'utilisation