Socle complet Tôle d'acier, pour AE, pupitres universels TP

Numéro d'article: SO 2807200

Plaques avant et arrière avec pièces d'angle montées et plaques latérales.

Numéro d'article:
SO 2807200
Description produit
Plaques avant et arrière avec des pièces d'angle montées et des plaques latérales.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7022
Composition de la livraison
4 pièces d'angle
2 plaques de socle avant / arrière
2 caches latéraux
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
2 plaques de socle avant / arrière
2 plaques de socle latérales à 100 mm
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Profondeur: 450 mm
Convient à
Type de coffret: Pupitre universel TP
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 500 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,98 kg
Poids brut
6,14 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177032651
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
Socle pour PS 4685/46
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés