Boulons de fixation pour socle complet et socle fixe

Numéro d'article: SZ 2819000

Pour le montage sur les plaques de socle, latérales. Les boulons de fixation permettent de monter les rails de retenue des câbles. Serrage à l'aide d'une clé à six pans d'une largeur de 19 mm.

Numéro d'article:
SZ 2819000
Description produit
Pour le montage sur les plaques de socle, latérales. Les boulons de fixation permettent de monter les rails de retenue de câbles. Serrage à l'aide d'une clé 6 pans de 19 mm.
Matériau
Acier profilé à 6 pans
Finition
Zinguée
Pour hauteur de plaque de socle
= 100 mm
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
1,83 kg
Poids brut
2,049 kg
Numéro du tarif douanier
73181535
EAN
4028177032873
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Boulons de fixation pour socle TS, socle complet et socle fixe
Documentations
Info sheet