Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle – 100 mm pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: AX 2820101

Pièce d'angle à grande ouverture pour un accès optimal aux points de vissage, à recouvrir avec un capot d'angle en plastique.

Numéro d'article:
AX 2820101
Description produit
Pièce d'angle à grande ouverture pour un accès optimal aux points de vissage, à recouvrir avec un capot d'angle en plastique.
Matériau
Pièce d'angle : tôle d'acier
Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier
Couvercle d'angle : matière plastique
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
4 pièces d'angle – hauteur 100 mm
4 couvercles d'angle
2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm
Matériel de fixation inclus
Remarque
Des plaques de socle latérales sont requises pour la finition d'un socle
Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Type de coffret: AX
Largeur: = 1.000 mm
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
4,96 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177942561
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
AX Pièces d'angle avec plaques de socle, avant et arrière, hauteur : 100 mm, pour largeur : 1000 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés