Plaques de socle latérales – hauteur 100 mm pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: AX 2820310

Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur d'un socle juxtaposé. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.

Numéro d'article:
AX 2820310
Description produit
Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur d'un socle juxtaposé. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Type de coffret: AX
Profondeur: = 300 mm
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,66 kg
Poids brut
0,667 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177942554
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
AX Plaques de socle latérales, hauteur : 100 mm, pour profondeur : 300 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés