Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur d'un socle juxtaposé. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
- Numéro d'article:
- AX 2820410
- Description produit
- Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur d'un socle juxtaposé. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Convient à
- Type de coffret: AX
Profondeur: = 400 mm - Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,04 kg
- Poids brut
- 1,054 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177942530
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- AX Plaques de socle latérales, hauteur : 100 mm, pour profondeur : 400 mm
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Plans détaillés