Plaques de socle latérales – hauteur 200 mm pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: AX 2820420

Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.

Numéro d'article:
AX 2820420
Description produit
Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
Dimensions
Hauteur: 200 mm
Convient à
Profondeur: = 400 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,8 kg
Poids brut
1,826 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177942547
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
AX Plaques de socle latérales, hauteur : 200 mm, pour profondeur : 400 mm
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés