Plaques de socle avant/arrière pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: AX 2830102

Les plaques de socle avant/arrière offrent une grande ouverture et permettent ainsi pour un vissage du socle sur l'armoire électrique et une introduction des câbles aisés.

Numéro d'article:
AX 2830102
Description produit
Les plaques de socle avant/arrière offrent une grande ouverture et permettent ainsi pour un vissage du socle sur l'armoire électrique et une introduction des câbles aisés.
Matériau
Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
1 plaque de socle, avant / arrière – hauteur 200 mm
2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm
Remarque
Des plaques de socle latérales sont requises pour la finition d'un socle
Dimensions
Hauteur: 200 mm
Convient à
Type de coffret: AX
Largeur: = 1.000 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
4,8 kg
Poids brut
4,924 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177037465
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
AX Plaque de socle avant et arrière, hauteur : 200 mm, pour largeur : 1000 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés