Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, VX SE en acier inoxydable

Numéro d'article: SO 2859000

Pour le montage sur les armoires, pour le nettoyage aisé du sol et pour compenser les inégalités du sol de ±15 mm.

Numéro d'article:
SO 2859000
Description produit
Pour le montage sur les armoires, pour le nettoyage aisé du sol et pour compenser les inégalités du sol de ±15 mm.
Avantages
Accès confortable, par exemple pour nettoyer le sol
Domaines d'application
Compensation des inégalités du sol (jusqu'à 15 mm) sur le lieu d'implantation
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Charge max. admissible (statique) par élément
350 kg
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
PC
Plage de nivellement
85 ‐ 115 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
3,184 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177033535
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
SO Pied de nivellement, pour VX, TS, VX SE, H : 85 - 115 mm, acier inoxydable, 1.4301
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Info sheet