Socle complet Acier inoxydable, pour pupitres

Numéro d'article: SO 2865000

Deux socles peuvent être superposés en cas de besoin.

Numéro d'article:
SO 2865000
Description produit
Deux socles peuvent être superposés en cas de besoin.
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Brossé
Composition de la livraison
2 plaques de socle avant / arrière
2 caches latéraux
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Type de coffret: Pupitre monobloc en acier inoxydable
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,056 kg
Poids brut
6,3 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177033610
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
Socle inox
Fiches techniques
Plans détaillés